ツール用品技術窓口

カラーボールポイント六角棒レンチ

通常単価(税別)
6,3595,328
税込単価
6,9955,861
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・グリーンカラーでデザイン性があります。・機械専用、個人専用の工具管理に便利です。【材質】・ニ...

詳細を確認

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TGBR-9S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGBR-9Sの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989999307207
トラスココード
217-9004
質量(g)
327.000
材質1
ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
セット内容(本)
9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGBR-9S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3595,328
( 5,861 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーンカラーでデザイン性があります。
・機械専用、個人専用の工具管理に便利です。
【材質】
・ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)
・表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーボールポイント六角棒レンチの型番TGBR-9Sのページです。 型番TGBR-9Sに関する仕様情報を記載しております。
カラーボールポイント六角棒レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーボールポイント六角棒レンチ
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TTV100-9S
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)
角曲げボールポイント六角棒レンチセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山WERAトラスコ中山
通常価格6,3598,7647,3519,8958,2366,806
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5-
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
JANコード4989999307207498999926986449899992697654989999128758-4989999352733
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト