17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートエコワイドシリーズエコフォーク シール付

ショートエコワイドシリーズエコフォーク シール付

通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・先端厚さは極薄2.5mmです。【用途】・水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナ...

詳細を確認
  • 口開幅 (mm)
    7~26
  • 最大口開き (mm)
    26
  • 全長 (mm)
    117
  • 質量 (g)
    95
  • 先端厚さ(mm)
    2.5
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)

ご注意

  • エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

HY-26STRH

  • 丈夫な硬質グリップ付
  • 色:赤
  • 全長(mm):117
  • 口開き(mm):26
  • 最大口開き(mm):7~26
  • 先端厚さ(mm):2.5
  • 材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 質量:95g

HY-26STVH

  • 丈夫な硬質グリップ付
  • 色:紫
  • 全長(mm):117
  • 最大口開き(mm):7~26
  • 先端厚さ(mm):2.5
  • 材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 質量:95g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4975180150738
722-7761
1個
4975180150752
722-7779
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,600
( 5,060 )
5日目
4,600
( 5,060 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端厚さは極薄2.5mmです。
【用途】
・水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。
【材質】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

ご注意

  • エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートエコワイドシリーズエコフォーク シール付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートエコワイドシリーズエコフォーク シール付
薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付
ワイドモンキレンチエコワイド 鳶仕様
ショートハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
メーカートップ工業トップ工業トップ工業TONEエスコエスコ
通常価格4,6005,8507,1714,6002,58025,485
通常出荷日4日目〜4日目1日目5日目1日目1日目
口開幅(mm)7~26248~360~360~240~62
最大口開き(mm)262436362462
全長(mm)117218240140164612
質量(g)952352702101303560
先端厚さ(mm)2.54.5±0.56.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト