17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴

通常単価(税別)
2,570
税込単価
2,827
通常出荷日:1日目

【特長】・吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。【用途】・家具扉などの固定の補助として。【材質】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ネオジム磁石
  • 吸着力 (N)
    63.7
  • キャップ有無
  • 形状
    丸形(穴あり)
  • 表面磁束密度 (T)
    0.38T以上
  • JANコード
    4989999614107
  • トラスココード
    207-5264
  • 厚さ(mm)
    9
  • 長さ(mm)
    41
  • 幅(mm)
    16
  • 質量(g)
    29.700
  • 材質1
    マグネット:ネオジム磁石
  • 適用ねじ
    キャップボルトM5

型番:

OHNZ16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OHNZ16の仕様・寸法情報

商品タイプ
ネオジム磁石
吸着力(N)
63.7
キャップ有無
形状
丸形(穴あり)
表面磁束密度(T)
0.38T以上
JANコード
4989999614107
トラスココード
207-5264
厚さ(mm)
9
長さ(mm)
41
幅(mm)
16
質量(g)
29.700
材質1
マグネット:ネオジム磁石
適用ねじ
キャップボルトM5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OHNZ16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,570
( 2,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
【用途】
・家具扉などの固定の補助として。
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴の型番OHNZ16のページです。 型番OHNZ16に関する仕様情報を記載しております。
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
ノンスリップマグネットのりなし
長円マグネット(ネオジム磁石) タップ穴
異方性カラーマグネットシート
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,5704,1352,330 -3,300 -1,010580 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜2日目1日目〜
商品タイプネオジム磁石マグネットシートネオジム磁石マグネットシートマグネットシートネオジム磁石
吸着力(N)63.71.07-0.5860-
キャップ有無-----
形状丸形(穴あり)角形丸形(穴あり)--丸形(穴あり)
表面磁束密度(T)0.38T以上0.07-0.0420.08-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト