ツール用品技術窓口

スチールペーパー のり付

通常単価(税別)
21,00015,338
税込単価
23,10016,872
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。・マグネット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    4550414239405
  • トラスココード
    255-5324
  • 厚さ(mm)
    0.2
  • 長さ(m)
    5
  • 幅(mm)
    920
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    コート紙
  • タイプ
    のり付

ご注意

  • マグネットシートではありません。

型番:

TSPN-9205
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSPN-9205の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4550414239405
トラスココード
255-5324
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
5
幅(mm)
920
質量(g)
3000
材質1
スチール
材質2
コート紙
タイプ
のり付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSPN-9205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,00015,338
( 16,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。
・マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
・部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
【用途】
・建材、POP、ディスプレイなどに。
【材質】
・スチール
・コート紙

ご注意

  • マグネットシートではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールペーパー のり付の型番TSPN-9205のページです。 型番TSPN-9205に関する仕様情報を記載しております。
スチールペーパー のり付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールペーパー のり付
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
ノンスリップマグネットのりなし
異方性カラーマグネットシート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,0001,0102,5701,1004,1353,300 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目〜
商品タイプ関連部品マグネットシートネオジム磁石-マグネットシートマグネットシート
JANコード45504142394054550414193677498999961410745504141936604989999360745-
トラスココード255-5324257-5083207-5264257-5084478-9881-
厚さ(mm)0.229430.9
長さ(m)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト