17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブライト900 スーパーソー 平

ブライト900 スーパーソー 平

通常単価(税別)
2,2293,727
税込単価
2,4524,100
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・表面にブライト900コーティングを施しているため、目詰まりしにくく、切れ味と耐久性が大幅に向...

詳細を確認
  • 形状
  • 質量(g)
    18.000
  • 材質1
    SKS-8
  • 刃長(mm)
    60
  • 全長(mm)
    105
  • 柄部φ(mm)
    5
  • 刃厚(mm)
    3
  • 刃幅(mm)
    7

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

HI105B1

  • 全長(mm):105
  • 刃長(mm):60
  • 柄部Φ(mm):5
  • 形状:平
  • 刃幅(mm):7
  • 刃厚(mm):3
  • タイプ:荒目
  • 材質:SKS-8
  • 質量:18g

HI105B2N

  • 全長(mm):105
  • 刃長(mm):60
  • 柄部Φ(mm):5
  • 形状:平
  • 刃幅(mm):7
  • 刃厚(mm):3
  • タイプ:中目(小刃無)
  • 材質:SKS-8
  • 質量:18g

HI105BD

  • 全長(mm):105
  • 刃幅(mm):7
  • 形状:平
  • 柄部Φ(mm):5
  • 刃長(mm):60
  • 刃厚(mm):3
  • タイプ:大荒目
  • 材質:SKS-8
  • 質量:18g

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

目の粗さ

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
荒目
4518007590661
852-3145
荒目
5個
中目(小刃無)
4518007590685
852-3146
-
5個
大荒目
4518007590692
852-3148
大荒目
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,229
( 2,452 )
1日目
2,931
( 3,224 )
4日目
3,727
( 4,100 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面にブライト900コーティングを施しているため、目詰まりしにくく、切れ味と耐久性が大幅に向上しました。
・アルミ、樹脂、プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブライト900 スーパーソー 平のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブライト900 スーパーソー 平
スーパーソーヤスリ 先端工具セット ST08501、ST08503
スーパーソーヤスリ 先端工具セット
スーパーソーヤスリ 先端工具 KA、MA、SA
ダイヤモンド スーパーソーヤスリ 先端工具 DKA、DMA、DSA
ダイヤモンド スーパーソーヤスリ 先端工具
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格2,229-3,465 -4,0004,7603,4832,700
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目〜
形状5種セット5種セット(平、半丸、丸、角、三角)---
質量(g)18.00025.00025.00025.0005.0005.000
材質1SKS-8SK材SK材SK材炭素工具鋼炭素工具鋼
刃長(mm)604545454545
全長(mm)1058585858585

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト