17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーソーヤスリ 先端工具セット ST08502

スーパーソーヤスリ 先端工具セット

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:1日目

【特長】・軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。【用途】・...

詳細を確認
  • 形状
    5種セット(平、半丸、丸、角、三角)
  • 目の粗さ
    中目
  • JANコード
    4518007549539
  • トラスココード
    195-1595
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    SK材
  • 適合機種
    TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種
  • 軸径(mm)
    3
  • 刃長(mm)
    45
  • 全長(mm)
    85
  • 柄部φ(mm)
    3

型番:

ST08502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

ST08502

  • 形状:5種セット
  • タイプ:中目
  • 全長(mm):85
  • 刃長(mm):45
  • 柄部Φ(mm):3
  • 軸径(mm):3
  • 材質:SK材
  • 質量:25g
  • セット内容:平、半丸、丸、角、三角

ST08502の仕様・寸法情報

形状
5種セット(平、半丸、丸、角、三角)
目の粗さ
中目
JANコード
4518007549539
トラスココード
195-1595
質量(g)
25.000
材質1
SK材
適合機種
TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種
軸径(mm)
3
刃長(mm)
45
全長(mm)
85
柄部φ(mm)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST08502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
【用途】
・金型、アルミおよび機械加工部品の研削。
【材質】
・SK材
【セット内容】
・平、半丸、丸、角、三角

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーソーヤスリ 先端工具セットの型番ST08502のページです。 型番ST08502に関する仕様情報を記載しております。
スーパーソーヤスリ 先端工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーソーヤスリ 先端工具セット
スーパーソーヤスリ 先端工具
スーパーソーヤスリ 先端工具セット ST08501、ST08503
ブライト900 スーパーソー 平
ダイヤモンド スーパーソーヤスリ 先端工具
スーパーソーヤスリ 先端工具 KA、MA、SA
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格4,0004,0005,355 -2,931 -2,7004,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目〜1日目
形状5種セット(平、半丸、丸、角、三角)-5種セット--
目の粗さ中目中目----
JANコード4518007549539-----
トラスココード195-1595-----
質量(g)25.00025.00025.00018.0005.00025.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト