17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソーフレーム
バーコ
糸ノコ刃【36個入り】
ツボサン
ワイヤーストリッパー No.3000
ベッセル

アルミのこフレーム(250、300mm用)

通常単価(税別)
3,255
税込単価
3,581
通常出荷日:1日目

【特長】・250、300mmののこ刃(別売)をセットできます。・鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • ノコ刃サイズ (mm)
    250、300
  • 全長 (mm)
    420~470
  • 付属刃
    バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
  • トラスココード
    207-6996
  • 材質1
    アルミ合金
  • JANコード
    4989999992366
  • 質量(g)
    335.000
  • 適合替刃
    250mm幅、300mm幅

型番:

AHF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AHFの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
ノコ刃サイズ(mm)
250、300
全長(mm)
420~470
付属刃
バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
トラスココード
207-6996
材質1
アルミ合金
JANコード
4989999992366
質量(g)
335.000
適合替刃
250mm幅、300mm幅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AHF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,255
( 3,581 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・250、300mmののこ刃(別売)をセットできます。
・鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
・軽量で、扱いやすいアルミハンドルです。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミのこフレーム(250、300mm用)の型番AHFのページです。 型番AHFに関する仕様情報を記載しております。
アルミのこフレーム(250、300mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミのこフレーム(250、300mm用)
ハックソーフレーム HTHSF300
コッピングソー
パイプハクソー 250mm
糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプ
糸ノコ刃
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山TAKAGIツボサンツボサン
通常価格3,2553,3741,5704662,4531,457
通常出荷日1日目2日目2日目3日目4日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体替刃替刃
ノコ刃サイズ(mm)250、3003001602506/0、5/0、4/0、3/0、2/0、075
全長(mm)420~470395285408130130
付属刃バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)バイメタルノコ刃1枚付(300mm幅、山数24)----
トラスココード207-6996396-3842215-7314---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト