17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接マグネット M-2 磁力ON/OFF機能付

通常単価(税別)
15,44910,531
税込単価
16,99411,584
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・磁力をON/OFFできるので、取り外しや微調整が簡単にできます。・磁力で材料を固定し、45°...

詳細を確認
  • 保持角度 (°)
    45、90、135
  • マグネットON/OFF機能
    あり
  • 吸着力 (N)
    600
  • 仕様
    固定タイプ
  • 磁力スイッチ
    レバー式
  • JANコード
    4960910722439
  • 質量(g)
    1220.000
  • トラスココード
    423-8587
  • 材質1
    本体:鉄、アルミ

型番:

72243
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

72243

  • 吸着力(N):600
  • 保持角度(°):45、90、135
  • 磁力スイッチ:レバー式
  • 本体材質:鉄、アルミ
  • 質量:1220g

72243の仕様・寸法情報

保持角度(°)
45、90、135
マグネットON/OFF機能
あり
吸着力(N)
600
仕様
固定タイプ
磁力スイッチ
レバー式
JANコード
4960910722439
質量(g)
1220.000
トラスココード
423-8587
材質1
本体:鉄、アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
72243
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,44910,531
( 11,584 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁力をON/OFFできるので、取り外しや微調整が簡単にできます。
・磁力で材料を固定し、45°・90°・135°の角度で固定できます。
【材質】
・本体:鉄、アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接マグネット M-2 磁力ON/OFF機能付の型番72243のページです。 型番72243に関する仕様情報を記載しております。
溶接マグネット M-2 磁力ON/OFF機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接マグネット M-2 磁力ON/OFF機能付
溶接マグネット S-2 磁力ON/OFF機能付
90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)
溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750
メーカーシンワ測定シンワ測定ノガ・ウォーターズトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,4499,93138,1007,59414,56950,452
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
保持角度(°)45、90、13545、90、135909045~9090
マグネットON/OFF機能ありありなしなしなしあり
吸着力(N)6003001960245245660
仕様固定タイプ固定タイプ固定タイプ固定タイプ可変タイプ固定タイプ
磁力スイッチレバー式レバー式----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト