ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リードバイス(軽量タイプ)

通常単価(税別)
19,41515,908
税込単価
21,35717,499
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。・アンビル機能付で効率的に作業ができます。【材...

詳細を確認
  • 強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
  • 重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
  • 鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
  • chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
  • オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。
詳細を確認

型番:

LVL-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LVL-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
リードバイス(角胴形)
口幅(mm)
150
最大口開き(mm)
140
口深さ(mm)
65
最大締付力(kN)
20
JANコード
4550414214815
トラスココード
257-5652
質量(g)
11200
材質1
本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)
材質2
シャフト、ハンドル、口金:鋼材
高さ(mm)
149
タイプ
リードバイス
取付穴寸法(mm)
11
取付寸法(mm)G
117
全長(mm)
375
幅(mm)
150
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LVL-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,41515,908
( 17,499 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。
・アンビル機能付で効率的に作業ができます。
【材質】
・本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)
・シャフト、ハンドル、口金:鋼材

ご注意

  • 強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
  • 重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
  • 鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
  • chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
  • オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リードバイス(軽量タイプ)の型番LVL-150のページです。 型番LVL-150に関する仕様情報を記載しております。
リードバイス(軽量タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リードバイス(軽量タイプ)
強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)
125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1
140mmベンチバイス(回転台付)EA525WG-140
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
ユニバーサルテーブルバイス
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコエスコトラスコ中山SK-11
通常価格19,415205,93624,35066,12411,3634,300
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態リードバイス(角胴形)リードバイス(丸胴形)テーブルバイスベンチバイスリードバイス(角胴形)テーブルバイス
口幅(mm)15020312514010270
最大口開き(mm)14020012512710060
口深さ(mm)6512567705035
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト