17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 最大締付力(kN)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 取付寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ボール盤バイス(軽量タイプ)

通常単価(税別)
5,28011,419
税込単価
5,80812,561
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。【材質】・本体:鋳鉄・シャフト、ハンドル、口...

詳細を確認
  • 底面の平面加工は精密仕上げではありません。
  • ボール盤での穴あけ加工以外の用途で使用しないでください。本体固定口金部位に過負荷がかかり破損の恐れがあります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

(mm)

高さ

(mm)

取付寸法

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
80
77
20
8
150
4550414214822
257-5638
135
45
110
1.8
1個
102
105
27
10
193
4550414214839
257-5651
166
57
130
2.4
1個
125
120
25
12.5
220
4550414214846
257-5627
198
61
160
5.0
1個
152
140
25
15
245
4550414214853
257-5644
220
65
190
6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,280
( 5,808 )
1日目
6,336
( 6,970 )
2日目
9,577
( 10,535 )
1日目
11,419
( 12,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
【材質】
・本体:鋳鉄
・シャフト、ハンドル、口金:鋼材

ご注意

  • 底面の平面加工は精密仕上げではありません。
  • ボール盤での穴あけ加工以外の用途で使用しないでください。本体固定口金部位に過負荷がかかり破損の恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール盤バイス(軽量タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QFVL-125のボール盤への固定ボルトの対応径を教えてください。
A
FVL-125のボール盤への固定ボルトの対応径はM12です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール盤バイス(軽量タイプ)
ボール盤バイス(強力)
樹脂製口金 樹脂フレームタイプ
中型ボール盤用ベタバイス A型
AC100V/80W卓上ボール盤・クロステーブル・バイスセットEA851YA-3
クイックグリップバイスF型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格5,280-16,192 -2,793 -11,911 -42,52928,131 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体パーツ本体本体本体
機構ネジ式---ネジ式-
本体材質鋳鉄鋳鉄-ダクタイル鋳鉄(FCD450)-鋳鉄
材質1シャフト、ハンドル、口金:鋼材-フレーム:ABS樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト