17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超ワイドチタン合金製モンキーレンチ

通常単価(税別)
54,20339,454
税込単価
59,62343,399
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。・ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    38
  • 全長 (mm)
    200
  • 質量 (g)
    180
  • JANコード
    4989999616163
  • トラスココード
    207-1964
  • 材質1
    チタン合金(Ti-6AL-4V)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

型番:

TSWMTC-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSWMTC-200の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
38
全長(mm)
200
質量(g)
180
JANコード
4989999616163
トラスココード
207-1964
材質1
チタン合金(Ti-6AL-4V)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSWMTC-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,20339,454
( 43,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。
・ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機器、医療、船舶、防水工事に最適です。
・非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がなく、精密機械や通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場でも使用可能です。
・通常ワイドモンキーレンチよりも最大口開きが大きく、通常品の2サイズ上のボルト・ナット対応できます。
・目盛付です。
【材質】
・チタン合金(Ti-6AL-4V)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ワイドチタン合金製モンキーレンチの型番TSWMTC-200のページです。 型番TSWMTC-200に関する仕様情報を記載しております。
超ワイドチタン合金製モンキーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
70mm/285mm モーターレンチ
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付
メーカートラスコ中山エスコエスコエスコエスコトップ工業
通常価格54,20325,4858,9803,9802,5805,850
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目4日目
最大口開き(mm)386260702424
全長(mm)200612315285164218
質量(g)1803560860615130235
JANコード4989999616163-----
トラスココード207-1964-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト