17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

VA線用ニッパ

通常単価(税別)
2,4903,260
税込単価
2,7393,586
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫な特殊合金を使用しているため、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。...

詳細を確認
  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

VA線(VVF)切断能力

(mm)

切断能力(mm)プラスチック

切断能力(mm)軟鉄線

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2.0×2芯
Φ6
-
4989999612233
220.000
207-3077
1個
2.0×3芯
Φ8
Φ1.6
4989999612240
222.000
207-3078
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490
( 2,739 )
1日目
3,260
( 3,586 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な特殊合金を使用しているため、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。
【材質】
・特殊合金鋼
・グリップ:塩化ビニール

ご注意

  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VA線用ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VA線用ニッパ
175mm強力型電工ニッパー(フラット刃・バネ付) EA536GA-175
(メリー印)VA線・銅線・鉄線・軟鉄線用ニッパ 鋭刃
電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
フジ矢 電工名人強力ニッパ
偏芯強力ニッパ(黒金)
メーカートラスコ中山エスコ室本鉄工フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格2,490-4,6603,9125,5415,227 -5,246 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
刃先形状ストレート刃(薄刃)ストレート刃(薄刃)--ラウンド刃(薄刃)強力刃
銅線切断能力(mm)Φ2.03.5(軟銅線)33--
ばねありありありなしなしなし
本体材質特殊合金鋼マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)炭素鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
材質2グリップ:塩化ビニール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト