17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V

通常単価(税別)
18,337
税込単価
20,171
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です・締付能力:普通ボルトM10

  • 種類
    その他電動工具
  • JANコード
    4550414384129
  • トラスココード
    396-3964
  • 差込角 (mm)
    9.5
  • 最大締付トルク (N・m)
    40
  • 無負荷回転数 (min[[の-1乗]])
    230
  • 質量 (g)
    830.0

型番:

CL95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL95の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
JANコード
4550414384129
トラスココード
396-3964
差込角(mm)
9.5
最大締付トルク(N・m)
40
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
230
質量(g)
830.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,337
( 20,171 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です
・締付能力:普通ボルトM10

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスラチェットレンチ 9.5mm角 10.8Vの型番CL95のページです。 型番CL95に関する仕様情報を記載しております。
コードレスラチェットレンチ 9.5mm角 10.8Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V
電動ドライバーホルダー
10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H
コードレストリマー GKF10.8V-8H
10.8V コードレスエアダスタ RA12DA
10.8V コードレスワークライト(本体のみ) UB12DA
メーカートラスコ中山トラスコ中山ボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格18,3371,32140,50027,79613,8927,900
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類その他電動工具その他関連用品その他電動工具その他関連用品その他電動工具その他関連用品
JANコード45504143841294989999370799----
トラスココード396-3964760-6974----
差込角(mm)9.5-----
最大締付トルク(N・m)40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト