ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

鉄工ヤスリ 角

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:4日目

【特長】・目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。・JIS-B4703適合品です...

詳細を確認
  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

型番:

KA150-02
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KA150-02の仕様・寸法情報

断面形状
目の粗さ
中目
ヤスリ部有効長(mm)
150
ヤスリ部幅(mm)
6
ヤスリ部厚み(mm)
6
単品/パック/セット
単品
JANコード
4518007040029
トラスココード
493-0771
全長(mm)
190
質量(g)
40.000
材質1
炭素工具鋼(SK-2)
仕上がりタイプ
中目

型番リスト

表示件数
型番
KA150-02
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
・JIS-B4703適合品です。
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ 角の型番KA150-02のページです。 型番KA150-02に関する仕様情報を記載しております。
鉄工ヤスリ 角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工ヤスリ 角
鉄工用やすり 平 250mm 中目
両刃ヤスリ
やすり 平 細目 300mm 06150
ブライト900 半丸 200mm 細目
マルチファイル LP5070
メーカーツボサンニコルソンツボサンニコルソンツボサンバローベ
通常価格1,9007,1321,92410,7906,30019,177
通常出荷日4日目4日目1日目5日目1日目2日目
断面形状菱形半丸
目の粗さ中目中目中目細目細目細目
ヤスリ部有効長(mm)150250100300200300
ヤスリ部幅(mm)624.520302129
ヤスリ部厚み(mm)66.53768
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト