ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

五徳万能ヤスリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300

【特長】・鉄工用中目、鉄工用荒目、木工用、プラスチック用、コバ(側面)と1本で...

詳細情報を確認する
  • ヤスリ部有効長 (mm)
    220
  • ヤスリ部幅 (mm)
    21
  • ヤスリ部厚み (mm)
    5
  • 単品/パック/セット
    単品
  • JANコード
    4518007001938
  • トラスココード
    107-7096
  • 全長(mm)
    220
  • 質量(g)
    175.000
  • 材質1
    炭素工具鋼(SK-2)
  • 形状
    平板
  • 仕上がりタイプ
    5種類

ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

型番:

TB-220
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    TB-220の仕様・寸法情報

    ヤスリ部有効長(mm)
    220
    ヤスリ部幅(mm)
    21
    ヤスリ部厚み(mm)
    5
    単品/パック/セット
    単品
    JANコード
    4518007001938
    トラスココード
    107-7096
    全長(mm)
    220
    質量(g)
    175.000
    材質1
    炭素工具鋼(SK-2)
    形状
    平板
    仕上がりタイプ
    5種類
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TB-220
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鉄工用中目、鉄工用荒目、木工用、プラスチック用、コバ(側面)と1本で5種類のヤスリ使い方ができます。
    ・表面を静電塗装してありますので、錆びにくく、長持ちします。
    【用途】
    ・金属、木工、プラスチックなどの加工に。
    【材質】
    ・炭素工具鋼(SK-2)

    ご注意

    • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

    商品情報

    商品スペック

    TB-220

    • 全長(mm):220
    • 刃長(mm):220
    • 刃幅(mm):21
    • 刃厚(mm):5
    • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
    • 質量:175g

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    五徳万能ヤスリの型番TB-220のページです。 型番TB-220に関する仕様情報を記載しております。
    五徳万能ヤスリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    五徳万能ヤスリ
    両刃ヤスリ
    鉄工ヤスリ 角
    DIA両刃ヤスリ木柄付
    ブライト900 半丸 200mm 細目
    棒ヤスリ(ナイフシャープナー)
    メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
    通常価格3,0001,8501,7002,9506,3005,500
    通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
    ヤスリ部有効長(mm)22010015090200255
    ヤスリ部幅(mm)21206202111.5
    ヤスリ部厚み(mm)53636-
    単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
    JANコード451800700193845180070011504518007040029451800700119845180075822394518007620320

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました