ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技能検定2級用ヤスリセット

技能検定2級用ヤスリセット SET-KT7
通常単価(税別)
17,39211,939
税込単価
19,13113,133
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・技能検定2級に必要なヤスリをセットした商品です。・収納に便利な専用のヤスリ収納帯が付属します...

詳細を確認

型番:

SET-KT7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SET-KT7の仕様・寸法情報

断面形状
平 / シノギ
単品/パック/セット
セット
JANコード
4518007130188
トラスココード
177-3094
質量(g)
700.000
刃長(mm)
200$250
セット内容
検定ヤスリ(平250mm中目、平200mm細目)、組ヤスリ(5型平中目、5型平細目、8型シノギ中目)、検定木柄(大、中)、ヤスリ収納帯
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SET-KT7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,39211,939
( 13,133 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・技能検定2級に必要なヤスリをセットした商品です。
・収納に便利な専用のヤスリ収納帯が付属します。
【用途】
・検定試験等に。
【セット内容】
・検定ヤスリ(平250mm中目、平200mm細目)
・組ヤスリ(5型平中目、5型平細目、8型シノギ中目)
・検定木柄(大、中)
・ヤスリ収納帯

商品情報

商品スペック

SET-KT7

  • ヤスリ5本、木柄2本セット
  • セット内容・付属品:検定ヤスリ(平250mm中目、平200mm細目)、組ヤスリ(5型平中目、5型平細目、8型シノギ中目)、検定木柄(大、中)、ヤスリ収納帯
  • 質量:700g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

技能検定2級用ヤスリセットの型番SET-KT7のページです。 型番SET-KT7に関する仕様情報を記載しております。
技能検定2級用ヤスリセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
技能検定2級用ヤスリセット
棒ヤスリ(ナイフシャープナー)
ブライト900 半丸 200mm 細目
DIA両刃ヤスリ木柄付
両刃ヤスリ
鉄工ヤスリ 角
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格17,3926,0006,3003,2001,9241,900
通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目4日目
断面形状平 / シノギ半丸菱形菱形
単品/パック/セットセット単品単品単品単品単品
JANコード451800713018845180076203204518007582239451800700119845180070011504518007040029
トラスココード177-3094852-8800121-6026107-7085107-7101493-0771
質量(g)700.000290.000152.00060.00070.00040.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト