17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ヤスリブラシ

ヤスリブラシ BRS225
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400

【特長】・ヤスリ専用のブラシです。・ステンレスワイヤー採用で錆びにくく長寿命で...

詳細情報を確認する
  • 単品/パック/セット
    単品
  • JANコード
    4518007632033
  • トラスココード
    852-7949
  • 全長(mm)
    255
  • 質量(g)
    140.000
  • 材質1
    ワイヤー部:ステンレス
  • 幅(mm)
    40
  • 毛材
    ステンレス

型番:

BRS225
解除
    数量:

    BRS225の仕様・寸法情報

    単品/パック/セット
    単品
    JANコード
    4518007632033
    トラスココード
    852-7949
    全長(mm)
    255
    質量(g)
    140.000
    材質1
    ワイヤー部:ステンレス
    幅(mm)
    40
    毛材
    ステンレス

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BRS225
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,000
    ( 4,400 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヤスリ専用のブラシです。
    ・ステンレスワイヤー採用で錆びにくく長寿命です。
    【用途】
    ・鉄工ヤスリや波目など大きめのヤスリの掃除用。
    【材質】
    ・ワイヤー部:ステンレス

    商品情報

    商品スペック

    BRS225

    • ブラシ長(mm):120
    • 全長(mm):255
    • 材質:ステンレス(ワイヤー部)
    • 質量:140g

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤスリブラシの型番BRS225のページです。 型番BRS225に関する仕様情報を記載しております。
    ヤスリブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤスリブラシ
    ブライト900 半丸 200mm 細目
    鉄工ヤスリ 角
    技能検定2級用ヤスリセット
    DIA両刃ヤスリ木柄付
    棒ヤスリ(ナイフシャープナー)
    メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
    通常価格4,0006,3001,70017,0002,9505,500
    通常出荷日2日目1日目4日目2日目4日目1日目
    単品/パック/セット単品単品単品セット単品単品
    JANコード451800763203345180075822394518007040029451800713018845180070011984518007620320
    トラスココード852-7949121-6026493-0771177-3094107-7085852-8800
    全長(mm)255250190---
    質量(g)140.000152.00040.000700.00060.000290.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました