ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ブライト900 半丸 200mm 細目

ブライト900 半丸 200mm 細目 BRHA2003
通常単価(税別)
6,3004,599
税込単価
6,9305,059
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・切削粉のはく離が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シ...

詳細を確認

型番:

BRHA2003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRHA2003の仕様・寸法情報

断面形状
半丸
目の粗さ
細目
ヤスリ部有効長(mm)
200
ヤスリ部幅(mm)
21
ヤスリ部厚み(mm)
6
単品/パック/セット
単品
JANコード
4518007582239
トラスココード
121-6026
全長(mm)
250
質量(g)
152.000
材質1
合金工具鋼(SKS-8)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BRHA2003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3004,599
( 5,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削粉のはく離が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
・耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップします。(被削材などにより異なります)
・耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのさびによる劣化を防げます。
【用途】
・鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。
【材質】
・合金工具鋼(SKS-8)

商品情報

商品スペック

BRHA2003

  • タイプ:細目
  • 全長(mm):250
  • 刃長(mm):200
  • 刃幅(mm):21
  • 刃厚(mm):6
  • 形状:半丸
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:152g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブライト900 半丸 200mm 細目の型番BRHA2003のページです。 型番BRHA2003に関する仕様情報を記載しております。
ブライト900 半丸 200mm 細目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブライト900 半丸 200mm 細目
やすり 平 細目 300mm 06150
鉄工用やすり 平 250mm 中目
両刃ヤスリ
鉄工ヤスリ 角
マルチファイル LP5070
メーカーツボサンニコルソンニコルソンツボサンツボサンバローベ
通常価格6,30010,7907,1321,9241,90019,177
通常出荷日1日目5日目4日目1日目4日目2日目
断面形状半丸菱形
目の粗さ細目細目中目中目中目細目
ヤスリ部有効長(mm)200300250100150300
ヤスリ部幅(mm)213024.520629
ヤスリ部厚み(mm)676.5368

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト