ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接用アングルバイス

通常単価(税別)
13,654円
税込単価
15,019円
通常出荷日:1日目

【特長】・鋼材の直角固定溶接専用です。・簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。・外形の異なっ...

詳細を確認
  • 強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
  • 重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
  • 鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
  • chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
  • オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。
詳細を確認

型番:

TWACL-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TWACL-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
その他
詳細タイプ
アングルバイス
JANコード
4550414193752
トラスココード
257-0802
質量(g)
3600
材質1
鋳鉄
直角固定法(mm)
90
Tジョイント(最大厚み差)(mm)
60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TWACL-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,654円
( 15,019円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼材の直角固定溶接専用です。
・簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。
・外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
【用途】
・溶接・製缶業。
【材質】
・鋳鉄

ご注意

  • 強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
  • 重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
  • 鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
  • chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
  • オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用アングルバイスの型番TWACL-90のページです。 型番TWACL-90に関する仕様情報を記載しております。
溶接用アングルバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用アングルバイス
木工用クランプ シャフト
TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド クイックハンドル
カンチレバー型クランプ Vパッド
L型エホマクランプ(深型)
L型クランプ(強力型) ヘビータイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,654円642円494円2,173円9,917円 -10,014円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ本体パーツパーツパーツ本体本体
形態その他---Lクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ
詳細タイプアングルバイス---深型へピータイプ
JANコード4550414193752498999932651249899994799594989999326673--
トラスココード257-0802490-1002819-1275490-1169--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました