ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

棒ヤスリ(ナイフシャープナー)

棒ヤスリ(ナイフシャープナー) WHB10BR
通常単価(税別)
4,291
税込単価
4,720
通常出荷日:1日目

【特長】・日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープナーです。・包丁などが、簡単に...

詳細を確認
  • 布でシャープナー磁化付着した鉄粉を落とし、乾燥したところに保管してください。
  • ナイフ、包丁の刃先で手を傷つけないようご注意ください。
  • 本製品は、刃先の修正用ですので、刃こぼれには砥石をご使用ください。

型番:

WHB10BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WHB10BRの仕様・寸法情報

断面形状
ヤスリ部有効長(mm)
255
ヤスリ部幅(mm)
11.5
単品/パック/セット
単品
JANコード
4518007620320
トラスココード
852-8800
質量(g)
290.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WHB10BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,291
( 4,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープナーです。
・包丁などが、簡単に切れるようになります。
・砥石に比べて手も汚れず、使い方も簡単です。
・ヤスリ本体は酸性化済みなので、切粉が散乱しないので、どんな場所でも使えます。
【用途】
・包丁、ナイフ等の刃先修正に。

ご注意

  • 布でシャープナー磁化付着した鉄粉を落とし、乾燥したところに保管してください。
  • ナイフ、包丁の刃先で手を傷つけないようご注意ください。
  • 本製品は、刃先の修正用ですので、刃こぼれには砥石をご使用ください。

商品情報

商品スペック

WHB10BR

  • 形状:丸型
  • 全長(mm):390
  • 刃長(mm):255
  • 刃幅(mm):11.5
  • 質量:290g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

棒ヤスリ(ナイフシャープナー)の型番WHB10BRのページです。 型番WHB10BRに関する仕様情報を記載しております。
棒ヤスリ(ナイフシャープナー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棒ヤスリ(ナイフシャープナー)
両刃ヤスリ
鉄工ヤスリ 角
DIA両刃ヤスリ木柄付
ブライト900 半丸 200mm 細目
やすり 角 中目 300mm 13343
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンニコルソン
通常価格4,2911,4401,4242,4394,4778,616
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
断面形状菱形菱形半丸
ヤスリ部有効長(mm)25510015090200300
ヤスリ部幅(mm)11.5206202112.2
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
JANコード45180076203204518007001150451800704002945180070011984518007582239-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました