ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DIAシャープナー 半丸タイプ

DIAシャープナー 半丸タイプ SHPND1
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980

【特長】・一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、水なしで簡単に出来ます。【用途】...

詳細情報を確認する
  • 断面形状
    半丸
  • 粒度 (#)
    200
  • ヤスリ部有効長 (mm)
    80
  • ヤスリ部幅 (mm)
    16
  • 単品/パック/セット
    単品
  • JANコード
    4518007620511
  • トラスココード
    852-9046
  • 全長(mm)
    215
  • 質量(g)
    83.000
  • 材質1
    炭素工具鋼

型番:

SHPND1
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    SHPND1の仕様・寸法情報

    断面形状
    半丸
    粒度(#)
    200
    ヤスリ部有効長(mm)
    80
    ヤスリ部幅(mm)
    16
    単品/パック/セット
    単品
    JANコード
    4518007620511
    トラスココード
    852-9046
    全長(mm)
    215
    質量(g)
    83.000
    材質1
    炭素工具鋼

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SHPND1
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,800
    ( 1,980 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、水なしで簡単に出来ます。
    【用途】
    ・チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。
    【材質】
    ・炭素工具鋼

    商品情報

    商品スペック

    SHPND1

    • 粒度(#):200
    • 形状:半丸
    • 全長(mm):215
    • 刃長(mm):80
    • 刃幅(mm):16
    • 質量:83g

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIAシャープナー 半丸タイプの型番SHPND1のページです。 型番SHPND1に関する仕様情報を記載しております。
    DIAシャープナー 半丸タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIAシャープナー 半丸タイプ
    ダイヤモンドヤスリ K-5
    5インチダイヤモンドヤスリ 平・半丸
    ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ
    ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ
    ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600
    メーカーツボサンツボサンツボサンミスミミスミツボサン
    通常価格1,8006,1616,969 -4,9285,86012,900 -
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
    断面形状半丸---
    粒度(#)200150200200 / 400 / 600150 / 200 / 400-
    ヤスリ部有効長(mm)80808030 / 5040 / 50180
    ヤスリ部幅(mm)161116--21
    単品/パック/セット単品--セットセット-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト