ツール用品技術窓口

ショートトラップレンチ ハンガー付 TMWS1668H

ショートトラップレンチ ハンガー付

通常単価(税別)
7,4004,697
税込単価
8,1405,167
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ鍛造製のショートタイプです。・バックラッシュレスウォームでガタをカットします。・口開き...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    68
  • 口深さ (mm)
    60
  • 全長 (mm)
    205
  • 質量 (g)
    220.000
  • JANコード
    4975180373700
  • トラスココード
    431-0764
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • 口厚さ(mm)
    10

ご注意

  • 本品は、水栓、トイレ等のメッキ配管のナット締めに使用するものです。通常の鋼製ナット締めには使用しないで下さい。強度不足の為破損する恐れがあります。また、くわえ面が傷つきますと、本来メッキナット締めで、ナットを傷つけやすくなります。なお、固着したメッキナットをゆるめる際は衝撃力を与えないよう十分注意して下さい。

型番:

TMWS1668H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

TMWS1668H

  • アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります
  • 最大口開き(mm):68
  • 全長(mm):205
  • 口深(mm):60
  • 材質:アルミダイカスト
  • 質量:220g

TMWS1668Hの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
68
口深さ(mm)
60
全長(mm)
205
質量(g)
220.000
JANコード
4975180373700
トラスココード
431-0764
材質1
アルミダイカスト
口厚さ(mm)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMWS1668H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4004,697
( 5,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ鍛造製のショートタイプです。
・バックラッシュレスウォームでガタをカットします。
・口開きの再調整がいりません。
・アゴ部はアルミ鍛造製で強度に優れます。
・保証トルクは165N・m(16.8kgf・m)です。
【用途】
・水栓、トイレ等のメッキ配管のナット締めに。
【材質】
・アルミダイカスト

ご注意

  • 本品は、水栓、トイレ等のメッキ配管のナット締めに使用するものです。通常の鋼製ナット締めには使用しないで下さい。強度不足の為破損する恐れがあります。また、くわえ面が傷つきますと、本来メッキナット締めで、ナットを傷つけやすくなります。なお、固着したメッキナットをゆるめる際は衝撃力を与えないよう十分注意して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートトラップレンチ ハンガー付の型番TMWS1668Hのページです。 型番TMWS1668Hに関する仕様情報を記載しております。
ショートトラップレンチ ハンガー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートトラップレンチ ハンガー付
ライトモーターレンチ シール付
たて型アルミモーターレンチ MFTN68A
アルミ製早送りワイドモーターレンチ MFW280SA
早送りワイドモーターレンチ MFW280S
モーターレンチアルミクイック
メーカートップ工業トップ工業スーパーツールスーパーツールスーパーツールMCCコーポレーション
通常価格7,4006,4502,9753,9503,1635,800
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
最大口開き(mm)6870680~808070
口深さ(mm)605460484835
全長(mm)205280205284284260
質量(g)220.000440.000215359460280
JANコード49751803737004975180370525----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モーターレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト