17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドマグネット 吸着力29.4N

通常単価(税別)
4,392
税込単価
4,831
通常出荷日:1日目

【特長】・手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。・レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999593587
  • 質量(g)
    350.000
  • トラスココード
    206-4685
  • 材質1
    マグネット:フェライト磁石
  • 材質2
    本体:ABS樹脂
  • 材質3
    吸着面:ステンレス(SUS304)
  • 吸着力(N)
    29.4
  • 奥行(mm)
    51
  • 高さ(mm)
    170
  • 幅(mm)
    87

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

THM-3000A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THM-3000Aの仕様・寸法情報

JANコード
4989999593587
質量(g)
350.000
トラスココード
206-4685
材質1
マグネット:フェライト磁石
材質2
本体:ABS樹脂
材質3
吸着面:ステンレス(SUS304)
吸着力(N)
29.4
奥行(mm)
51
高さ(mm)
170
幅(mm)
87

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THM-3000A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,392
( 4,831 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。
・レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。
【用途】
・床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。
【材質】
・マグネット:フェライト磁石
・本体:ABS樹脂
・吸着面:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドマグネット 吸着力29.4Nの型番THM-3000Aのページです。 型番THM-3000Aに関する仕様情報を記載しております。
ハンドマグネット 吸着力29.4Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドマグネット 吸着力29.4N
マグネットキャッチ(フレキシブル)
マグネットハンド(アンテナ式)
TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)
TRUSCO マグネットハンド 400mm
マグネット ロングキャッチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SK-11
通常価格4,3921,4501,147 -1927,766 -3,278
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目〜4日目
JANコード49899995935874989999455953-4989999452662--
質量(g)350.000130.00030.0000.900--
トラスココード206-4685856-6667-855-8100--
材質1マグネット:フェライト磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石-マグネット:ネオジム磁石-
材質2本体:ABS樹脂本体:スチール+クロムメッキ本体:スチール+クロムメッキ-本体:ステンレス(SUS201)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト