17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)

通常単価(税別)
5,0006,150特別価格
税込単価
5,5006,765特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・正逆は切り替え爪式です。・シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。【用途】・建設、機...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    片口めがね
  • 全長 (mm)
    310
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • シルバー
  • 質量(g)
    430.000
  • 材質1
    本体:S55C/ソケット:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:メッキ
  • 厚さ(mm)
    50

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
17×19
4975180391902
168-0223
1個
17×21
4975180391919
168-0224
1個
19×24
4975180391933
168-0225
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0003,175
( 3,493 )
1日目
5,0003,175
( 3,493 )
1日目
6,1503,904
( 4,294 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正逆は切り替え爪式です。
・シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
【用途】
・建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に。
【材質】
・本体:S55C/ソケット:クロムバナジウム鋼
・表面処理:メッキ

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)
鳶仕様ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ 黒
両口ラチェットレンチ(N型)
鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付
アルミ製・両口ラチェットレンチ ショートタイプ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業スーパーツール
通常価格5,000-5,9008,0003,1535,6514,188
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
ラチェット機構
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
全長(mm)310305312310305240
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
首振り(フレックス)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト