ツール用品技術窓口

両口ラチェットレンチ 黒 RM-16X18

両口ラチェットレンチ 黒

通常単価(税別)
8,0005,078
税込単価
8,8005,586
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・六角ボルト・ナット規格の国際標準化に対応した16×18ミリタイプ【用途】・各種ボルト・ナット...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    片口めがね
  • 全長 (mm)
    312
  • 二面幅寸法 (mm)
    16×18
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • JANコード
    4975180380623
  • トラスココード
    211-6034
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    Cr-V
  • 厚さ(mm)
    50

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

型番:

RM-16X18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

RM-16X18

  • 機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。強い締付を必要とするボルト締結に適しています。頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。爪部は鍛造品で強度があり、本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
  • 対辺寸法(mm):16×18
  • 厚さ(mm):50
  • 全長(mm):312
  • 色:黒
  • 材質:Cr-V
  • 質量:440g

RM-16X18の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
片口めがね
全長(mm)
312
二面幅寸法(mm)
16×18
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
JANコード
4975180380623
トラスココード
211-6034
質量(g)
440.000
材質1
Cr-V
厚さ(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM-16X18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0005,078
( 5,586 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角ボルト・ナット規格の国際標準化に対応した16×18ミリタイプ
【用途】
・各種ボルト・ナットの着脱に
【材質】
・Cr-V

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口ラチェットレンチ 黒の型番RM-16X18のページです。 型番RM-16X18に関する仕様情報を記載しております。
両口ラチェットレンチ 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口ラチェットレンチ 黒
両口メガネレンチ TM-16X18
農機爪交換用 薄型・両口ラチェットレンチ
板スパナセット(両口スパナ)
4サイズ板ラチェットレンチ
鳶仕様ラチェットレンチ
メーカートップ工業トップ工業スーパーツールホーザントップ工業トップ工業
通常価格8,0002,8503,4709208,6505,900
通常出荷日1日目1日目3日目2日目1日目1日目
ラチェット機構
種類片口めがね両口めがね片口めがね両口スパナ板ラチェットレンチ片口めがね
全長(mm)312274485100 / 120 / 85240305
二面幅寸法(mm)16×1816×1817×1912×14 / 5.5×7 / 8×1017.0×19、21×2419×24
単品・セット区分単品単品単品セット品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト