ツール用品技術窓口

両口メガネレンチ TM-16X18 TM-16X18

両口メガネレンチ TM-16X18

通常単価(税別)
2,850
税込単価
3,135
通常出荷日:1日目

【特長】・六角ボルト・ナット規格の国際標準化に対応した16×18ミリタイプ【用途】・各種ボルト・ナット...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    両口めがね
  • 全長 (mm)
    274
  • オフセット角度 (°)
    45
  • 二面幅寸法 (mm)
    16×18
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • JANコード
    4975180671097
  • トラスココード
    209-2647
  • 質量(g)
    205.000
  • 材質1
    Cr-V

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

型番:

TM-16X18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

TM-16X18

  • 1本で2サイズ使えるメガネレンチ。ボルトナットの締め付けなどに使用。耐久性に優れた、本締め可能な強度がある。
  • 対辺寸法(mm):16×18
  • 全長(mm):274
  • 首角度(°):45
  • 材質:Cr-V
  • 質量:205g

TM-16X18の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口めがね
全長(mm)
274
オフセット角度(°)
45
二面幅寸法(mm)
16×18
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
JANコード
4975180671097
トラスココード
209-2647
質量(g)
205.000
材質1
Cr-V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-16X18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,850
( 3,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角ボルト・ナット規格の国際標準化に対応した16×18ミリタイプ
【用途】
・各種ボルト・ナットの着脱に
【材質】
・Cr-V

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口メガネレンチ TM-16X18の型番TM-16X18のページです。 型番TM-16X18に関する仕様情報を記載しております。
両口メガネレンチ TM-16X18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口メガネレンチ TM-16X18
両口めがねレンチセット EA686AA-3
45度両口めがねレンチセット S4506N
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
ショートめがねレンチセット(45°) M465
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
メーカートップ工業エスコスーパーツールシグネットTONEシグネット
通常価格2,85010,2027,1106,6707,7099,278
通常出荷日1日目2日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
ラチェット機構
種類両口めがね両口めがね両口めがねコンビネーション両口めがねコンビネーション
全長(mm)274165~420200 / 173 / 302 / 283 / 221 / 348225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 166130 / 147 / 115 / 105225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 197 / 166 / 293
オフセット角度(°)454045154515
二面幅寸法(mm)16×1817×19 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 24×27 / 5.5×7 / 8×10 / 19×22 / 30×32 / 16×18 / 9×1117×19 / 12×14 / 24×27 / 11×13 / 8×10 / 19×2210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 98×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×1310 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 8 / 9
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト