17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ライナースパナ セット

通常単価(税別)
11,0006,983
税込単価
12,1007,681
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・バラバラにならず持ち運びに便利【用途】・各種ボルト・ナットの締め緩めに【材質】・スパナ:Cr...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    両口スパナ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 首振り(フレックス)
  • セット内容(点)
    7
  • セット内容(mm)
    8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27
  • JANコード
    4975180620170
  • トラスココード
    202-9327
  • 質量(g)
    945.000
  • 材質1
    スパナ:Cr-V、ホルダー:PE

型番:

L-7000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-7000の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口スパナ
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)
セット内容(点)
7
セット内容(mm)
8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27
JANコード
4975180620170
トラスココード
202-9327
質量(g)
945.000
材質1
スパナ:Cr-V、ホルダー:PE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-7000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0006,983
( 7,681 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラにならず持ち運びに便利
【用途】
・各種ボルト・ナットの締め緩めに
【材質】
・スパナ:Cr-V、ホルダー:PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライナースパナ セットの型番L-7000のページです。 型番L-7000に関する仕様情報を記載しております。
ライナースパナ セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライナースパナ セット
両口メガネレンチ セット
コンビネーションレンチセット(7丁組)
ストレート形トルクレンチ セット
両口メガネレンチセット 45°型 長形
6丁組スパナ(ISO)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格11,00016,50312,05048,00013,3585,884 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
ラチェット機構
種類両口スパナ両口めがねコンビネーション片口めがね両口めがね両口スパナ
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
首振り(フレックス)
セット内容(点)777266
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト