ツール用品技術窓口

ストレート形トルクレンチ セット

通常単価(税別)
48,00034,425
税込単価
52,80037,868
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。・防水グリップ付単能型トルクレンチです...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    片口めがね
  • 全長 (mm)
    333
  • 二面幅寸法 (mm)
    24
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 首振り(フレックス)
  • セット内容(点)
    2
  • セット内容(型番)
    RM-24LST、LSTS-24
  • JANコード
    4975180372536
  • トラスココード
    147-6552
  • 質量(g)
    1150.0
  • 材質1
    本体:S55C
  • 材質2
    ソケット:クロムバナジウム鋼
  • 厚さ(mm)
    63
  • 摘要
    延長ソケット付です。
  • 設定トルク(N・m)
    60

ご注意

  • ブーツ及びグリップは防水対策を兼ねておりますので、外したり、傷つけたりしないでください。
  • トルク機構部のサビ・故障の原因になります。
  • 使用中に万一ブーツ及びグリップが外れたり、傷ついた場合は、市販されているゴム用途の接着剤等で防水補修してください。
  • ナットを駆動し、「カツン」という音と手に軽いショックを感じたらすばやく力を抜いて駆動をやめてください。

型番:

RM-24LSTS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

RM-24LSTS

  • ソケット部を50mm延長できる延長ソケットとストレート形トルクレンチのセット品。水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に使用。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けにも可能。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.6°なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
  • 対辺寸法(mm):24
  • 厚さ(mm):63
  • 全長(mm):333
  • セット内容(点):2
  • 設定トルク値(N・m):60
  • 対辺(mm):24
  • セット内容:RM-24LST、LSTS-24
  • 材質:S55C(本体)、クロムバナジウム鋼(ソケット)
  • 質量: 1.15kg
  • 付属品:検査表、取扱説明書

RM-24LSTSの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
片口めがね
全長(mm)
333
二面幅寸法(mm)
24
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)
セット内容(点)
2
セット内容(型番)
RM-24LST、LSTS-24
JANコード
4975180372536
トラスココード
147-6552
質量(g)
1150.0
材質1
本体:S55C
材質2
ソケット:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
63
摘要
延長ソケット付です。
設定トルク(N・m)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM-24LSTS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,00034,425
( 37,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
・防水グリップ付単能型トルクレンチです。
・12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。
・トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
・水道本管用ストレート形トルクレンチ・延長ソケットセットです。
【用途】
・水道本管レンチに接続して継手やボルトの突き出しなどへの干渉回避に。
・水道本管用レンチに接続して水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに(LSTS-30はP-Link G-Linkにも使用可能です)。
【材質】
・本体:S55C
・ソケット:クロムバナジウム鋼
【セット内容】
・RM-24LST・LSTS-24

ご注意

  • ブーツ及びグリップは防水対策を兼ねておりますので、外したり、傷つけたりしないでください。
  • トルク機構部のサビ・故障の原因になります。
  • 使用中に万一ブーツ及びグリップが外れたり、傷ついた場合は、市販されているゴム用途の接着剤等で防水補修してください。
  • ナットを駆動し、「カツン」という音と手に軽いショックを感じたらすばやく力を抜いて駆動をやめてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレート形トルクレンチ セットの型番RM-24LSTSのページです。 型番RM-24LSTSに関する仕様情報を記載しております。
ストレート形トルクレンチ セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレート形トルクレンチ セット
オープンスパナセット
板スパナセット(両口スパナ)
6丁組スパナセット
ラチェットめがねレンチセット RM700
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
メーカートップ工業エンジニアホーザンホーザンTONEシグネット
通常価格48,0003,8789205,07912,7716,670
通常出荷日1日目1日目2日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
ラチェット機構
種類片口めがね両口スパナ両口スパナ両口スパナコンビネーションコンビネーション
全長(mm)333100 / 90 / 80 / 70100 / 120 / 85183 / 210 / 100 / 120 / 141 / 137225 / 140 / 190 / 158 / 247 / 178 / 171225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 166
二面幅寸法(mm)248×9 / 6×7 / 10×11 / 4×5 / 3.2×5.512×14 / 5.5×7 / 8×1017×19 / 12×14 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 22×2410 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 9
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト