17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フルイダイザー EFシリーズ

通常単価(税別)
13,71418,920
税込単価
15,08520,812
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
4562303292729
228-9669
サイロステム:炭素鋼
ソフトディスク:シリコン(青)
1個
4562303292743
228-9674
サイロステム:SUS304
ソフトディスク:シリコン(白)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,714
( 15,085 )
4日目
18,920
( 20,812 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。
・ホッパーやシュートに穴あけ加工をして取り付けて使用します。
・取り付けやメンテナンスが容易です。
【用途】
・粉体の排出促進。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルイダイザー EFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルイダイザー EFシリーズ
超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ
ピストンバイブレータ(リニアタイプ)ELV8
エアーバイブレータ手動操作盤 CA1
操作盤 オペコン(R)
サニタリーノッカー RKVS20-F
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格13,714-76,66352,14644,43962,93190,463
通常出荷日1日目〜5日目1日目5日目5日目19日目
商品タイプバイブレーターバイブレーターバイブレーター-ノッカー-
空気消費量(NL/min)232~46319~334~76---
使用圧力(MPa)0.1~0.20.3~0.60.2~0.602~0.60.3~0.7-
質量(g)270200100900.01400900.0
空気消費量(L/min)250~500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト