17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジアスゲージ B R7.5~1532枚組 73768

ラジアスゲージ B R7.5~1532枚組

通常単価(税別)
3,360
税込単価
3,696
通常出荷日:4日目

【特長】・リーフはケースに収納して保管できます。・止ネジを外すことでリーフの取り外しができます。・収納...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    32
  • 寸法(mm)
    85×14×20
  • 精度(mm)
    ±0.05
  • 測定範囲(mm)
    7.5~15
  • JANコード
    4960910737686
  • 質量(g)
    115.000
  • トラスココード
    286-6313
  • 材質1
    冷間圧延鋼

型番:

73768
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

73768

  • リーフ厚:0.5mm
  • 寸法(mm):85×14×20
  • 測定範囲(mm):7.5~15
  • R寸法:7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0
  • 精度(mm):±0.05
  • 枚数(枚):32
  • 付属品:収納ケース
  • 材質:冷間圧延鋼
  • 質量:115g

73768の仕様・寸法情報

枚数(枚)
32
寸法(mm)
85×14×20
精度(mm)
±0.05
測定範囲(mm)
7.5~15
JANコード
4960910737686
質量(g)
115.000
トラスココード
286-6313
材質1
冷間圧延鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
73768
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360
( 3,696 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーフはケースに収納して保管できます。
・止ネジを外すことでリーフの取り外しができます。
・収納ケース付きです。
【用途】
・凹型と凸型の2タイプのリーフでR測定に。
【材質】
・冷間圧延鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジアスゲージ B R7.5~1532枚組の型番73768のページです。 型番73768に関する仕様情報を記載しております。
ラジアスゲージ B R7.5~1532枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアスゲージ B R7.5~1532枚組
ラジアスゲージ A R1~7 34枚組
Rキャリパー
ラジアスゲージセット(Rゲージ)
ラジアスゲージ(Rゲージ)
ラジアスゲージ円型 測定サイズ15.5~25.0 枚数30
メーカーシンワ測定シンワ測定丸井計器新潟精機(SK)新潟精機(SK)フジツール
通常価格3,3603,36010,62510,8655,777 -7,402 -
通常出荷日4日目1日目1日目5日目3日目2日目〜
枚数(枚)3234126--
寸法(mm)85×14×2070×14×13----
精度(mm)±0.05±0.05----
測定範囲(mm)7.5~151.0~7.0----
JANコード49609107376864960910737679----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト