17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 73767

ラジアスゲージ A R1~7 34枚組

通常単価(税別)
3,360
税込単価
3,696
通常出荷日:1日目

【特長】・リーフはケースに収納して保管できます。・止ネジを外すことでリーフの取り外しができます。・収納...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    34
  • 寸法(mm)
    70×14×13
  • 精度(mm)
    ±0.05
  • 測定範囲(mm)
    1.0~7.0
  • JANコード
    4960910737679
  • 質量(g)
    65.000
  • トラスココード
    286-6304
  • 材質1
    冷間圧延鋼

型番:

73767
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

73767

  • リーフ厚:0.5mm
  • 寸法(mm):70×14×13
  • 測定範囲(mm):1.0~7.0
  • R寸法:1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
  • 精度(mm):±0.05
  • 枚数(枚):34
  • 付属品:収納ケース
  • 材質:冷間圧延鋼
  • 質量:65g

73767の仕様・寸法情報

枚数(枚)
34
寸法(mm)
70×14×13
精度(mm)
±0.05
測定範囲(mm)
1.0~7.0
JANコード
4960910737679
質量(g)
65.000
トラスココード
286-6304
材質1
冷間圧延鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
73767
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360
( 3,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーフはケースに収納して保管できます。
・止ネジを外すことでリーフの取り外しができます。
・収納ケース付きです。
【用途】
・凹型と凸型の2タイプのリーフでR測定に。
【材質】
・冷間圧延鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジアスゲージ A R1~7 34枚組の型番73767のページです。 型番73767に関する仕様情報を記載しております。
ラジアスゲージ A R1~7 34枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアスゲージ A R1~7 34枚組
ラジアスゲージ B R7.5~1532枚組
Rキャリパー
ラジアスゲージセット(Rゲージ)
ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34
ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10
メーカーシンワ測定シンワ測定丸井計器新潟精機(SK)フジツールフジツール
通常価格3,3603,36010,62511,23619,8877,200 -
通常出荷日1日目4日目1日目5日目4日目4日目
枚数(枚)343212634-
寸法(mm)70×14×1385×14×20----
精度(mm)±0.05±0.05----
測定範囲(mm)1.0~7.07.5~15----
JANコード49609107376794960910737686----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト