ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

マルチドライバー&ソケットセット

通常単価(税別)
4,174
税込単価
4,591
通常出荷日:2日目

【特長】・ほとんどのネジが回せます。・6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六...

詳細を確認

型番:

2607017375
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2607017375の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
3 ~ 6
先端サイズ・トルクス
10 ~ 30
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2 / PZ3
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
3165140880701
トラスココード
147-9447
質量(g)
327.000
セット内容
フィリップス(+)1、2、3・ポジドライブNo1、2、3・(-)4、5、6・トルクス10、15、20、25、30・六角3、4、5、6・ソケット6、7、8、10、13・電動工具用アダプター・ハンドラチェット
材質1
炭素工具鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2607017375
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,174
( 4,591 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどのネジが回せます。
・6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセットです。
・電動工具でも、手締めでも使えます。
【用途】
・幅広いネジ締め作業に。
・電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使っての手締めに。
【材質】
・炭素工具鋼
【セット内容】
・フィリップス[[+]]1、2、3・ポジドライブNo1、2、3・[[-]]4、5、6・トルクス10、15、20、25、30・六角3、4、5、6・ソケット6、7、8、10、13・電動工具用アダプター・ハンドラチェット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチドライバー&ソケットセットの型番2607017375のページです。 型番2607017375に関する仕様情報を記載しております。
マルチドライバー&ソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチドライバー&ソケットセット
ドライバービットセット(43本入)
ビットラチェットセット
1/4"Hexドライバービットセット(ラチェット式) EA683WA-1
[+PoziHexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) EA562WA-11
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
メーカーボッシュボッシュTONEエスコエスコANEX
通常価格4,1744,6125,0138,63810,3902,573
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ソケットプラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.00 / No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 65.5 / 6 / 83 / 4 / 5.5 / 6.5-5 / 6
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)3 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 62 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8-4 / 53 / 4 / 5 / 6
先端サイズ・トルクス20 / 30 / 15 / 10 / 2520 / 30 / 15 / 10 / 25 / 40 / 27T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T6 / T7 / T8 / T9T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40T15 / T20 / T25-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト