ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ドライバービットセット(43本入)

ドライバービットセット(43本入) 2607017164
通常単価(税別)
4,612
税込単価
5,073
通常出荷日:2日目

【特長】・六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。【用途】・ドライバードリル、インパ...

詳細を確認

型番:

2607017164
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2607017164の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケット
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3 ~ 6
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
3 ~ 6
先端サイズ・トルクス
10 ~ 40
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2 / PZ3
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
25 ~ 75
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
3165140669702
トラスココード
215-6434
質量(g)
643.000
セット内容
全長25mmドライバービット:PH1/PH2(×2本)/PH3/PZ1/PZ2(×2本)/PZ3/S3/S4/S5/S6/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/T10/T15/T20(×2本)/T25/T27/T30/T40/TH10/TH15/TH20(×2本)/TH25/TH27/TH30/TH40、全長75mmドライバービット:PH2/PZ2/S5/T15/T20/T25、6角ソケット:6/8/10、六角軸6.35mm・9mm溝アダプター、六角軸6.35mm・9mm溝ネジ倒れ防止アダプター
材質1
合金工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
2607017164
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,612
( 5,073 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
【用途】
・ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。
【材質】
・合金工具鋼
【セット内容】
・全長25mmドライバービット:PH1/PH2(×2本)/PH3/PZ1/PZ2(×2本)/PZ3/S3/S4/S5/S6/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/T10/T15/T20(×2本)/T25/T27/T30/T40/TH10/TH15/TH20(×2本)/TH25/TH27/TH30/TH40
・全長75mmドライバービット:PH2/PZ2/S5/T15/T20/T25
・6角ソケット:6/8/10
・六角軸6.35mm・9mm溝アダプター
・六角軸6.35mm・9mm溝ネジ倒れ防止アダプター

商品情報

商品スペック

2607017164

  • クイック収納BOX入
  • 対辺(mm):6.35
  • 溝サイズ(mm):9
  • セット内容(本):43
  • 材質:合金工具鋼
  • 質量:643g
  • セット内容: 全長25mmドライバービット:PH1/PH2(×2本)/PH3/PZ1/PZ2(×2本)/PZ3/S3/S4/S5/S6/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/T10/T15/T20(×2本)/T25/T27/T30/T40/TH10/TH15/TH20(×2本)/TH25/TH27/TH30/TH40、全長75mmドライバービット:PH2/PZ2/S5/T15/T20/T25、6角ソケット:6/8/10、六角軸6.35mm・9mm溝アダプター、六角軸6.35mm・9mm溝ネジ倒れ防止アダプター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバービットセット(43本入)の型番2607017164のページです。 型番2607017164に関する仕様情報を記載しております。
ドライバービットセット(43本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバービットセット(43本入)
マルチドライバー&ソケットセット
ビットラチェットセット
1/4"Hexドライバービットセット(ラチェット式) EA683WA-1
[+PoziHexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) EA562WA-11
カラービット&エクステンションホルダーセット
メーカーボッシュボッシュTONEエスコエスコANEX
通常価格4,6124,1745,0138,76110,3902,947
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ソケットプラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.00 / No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3 / 4 / 5 / 64 / 5 / 65.5 / 6 / 83 / 4 / 5.5 / 6.5-5 / 6
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)3 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 62 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8-4 / 53 / 4 / 5 / 6
先端サイズ・トルクス20 / 30 / 15 / 10 / 25 / 40 / 2720 / 30 / 15 / 10 / 25T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T6 / T7 / T8 / T9T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40T15 / T20 / T25-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました