ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

8pドライバービットセットPh

8pドライバービットセットPh 2607002556
通常単価(税別)
3,700
税込単価
4,070
通常出荷日:4日目

【特長】・狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。【用途】・ドライバードリル、インパクトドライバーでの...

詳細を確認

型番:

2607002556
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2607002556の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
50
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
3165140401395
トラスココード
215-8004
刃先
PH1、PH2、PH3
質量(g)
150.000
セット内容
PH1×2本、PH2×4本、PH3×2本
材質1
合金工具鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2607002556
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
【用途】
・ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。
【材質】
・合金工具鋼
【セット内容】
・PH1×2本、PH2×4本、PH3×2本

商品情報

商品スペック

2607002556

  • 9mm溝シャンク
  • タフボックス入
  • 刃先:PH1、PH2、PH3
  • 全長(mm):50
  • シャンク径(mm):6.35
  • 対辺(mm):6.35
  • 溝サイズ(mm):9
  • セット内容:PH1×2本、PH2×4本、PH3×2本
  • セット内容(本):8
  • 材質:合金工具鋼
  • 質量:150g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8pドライバービットセットPhの型番2607002556のページです。 型番2607002556に関する仕様情報を記載しております。
8pドライバービットセットPhのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8pドライバービットセットPh
8pドライバービットPh2 50
ドライバービットセット(43本入)
片頭 剛彩ビット GS5P2100D
先端強化ビット(両頭) DRB5P2110
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
メーカーボッシュボッシュボッシュベッセルベッセルエスコ
通常価格3,7002,6006,3001,5501,6225,021
通常出荷日4日目4日目2日目1日目1日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.2No.1 / No.2 / No.3
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)505025 / 7510011089
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト