ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

8pドライバービットPh2 50

8pドライバービットPh2 50 2608522330
通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:4日目

【特長】・狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。【用途】・ドライバードリル、インパクトドライバーでの...

詳細を確認

型番:

2608522330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608522330の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
50
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
3165140851206
トラスココード
215-6437
刃先
PH2
質量(g)
80.000
材質1
合金工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
2608522330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
【用途】
・ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。
【材質】
・合金工具鋼
【セット内容】
・ドライバービットPH2 全長50MM 8本

商品情報

商品スペック

2608522330

  • 9mm溝シャンク
  • 刃先:PH2
  • 全長(mm):50
  • シャンク径(mm):6.35
  • 対辺(mm):6.35
  • 溝サイズ(mm):9
  • セット内容(本):8
  • 材質:合金工具鋼
  • 質量:80g
  • セット内容:50mm フィリップス2 8本入り

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8pドライバービットPh2 50の型番2608522330のページです。 型番2608522330に関する仕様情報を記載しております。
8pドライバービットPh2 50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8pドライバービットPh2 50
8pドライバービットセットPh
ブレないビット(片頭) DCシリーズ
片頭 剛彩ビット GS5P2100D
先端強化ビット(両頭) DRB5P2110
産業用ビット (ダイハード鋼)(両頭ビット) B43 +2×75mm
メーカーボッシュボッシュベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2,6003,700866 -1,5501,622230
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2 / No.3-No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)5050-10011075
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト