ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

マルチツール用カットソーブレードセット

マルチツール用カットソーブレードセット 2608664624
  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
13,2007,194
税込単価
14,5207,913

【特長】・最新のマルチツールアクセサリーです。・ワンタッチ取付け、電動工具本体...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 材質
    超硬、バイメタル、炭素鋼
  • 寸法 (mm)
    220×160×25(本体)
  • JANコード
    3165140954686
  • トラスココード
    148-0622
  • 質量(g)
    352.000
  • 適合機種
    全メーカーのスターロックシステム、ボッシュ・マキタ・ハイコーキのOISシステムで使用可能
  • 本体寸法(mm)
    220×160×25
  • セット内容
    AIZ32APB×1、ACZ85ECN×1、ACZ70RT×1、ATZ52SCNAVZ93G×1、+Papers・ACZ85ECN×1・ACZ70RT×1・ATZ52SCN AVZ93G×1・+Papers

型番:

2608664624
解除
    数量:

    2608664624の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他関連品
    材質
    超硬、バイメタル、炭素鋼
    寸法(mm)
    220×160×25(本体)
    JANコード
    3165140954686
    トラスココード
    148-0622
    質量(g)
    352.000
    適合機種
    全メーカーのスターロックシステム、ボッシュ・マキタ・ハイコーキのOISシステムで使用可能
    本体寸法(mm)
    220×160×25
    セット内容
    AIZ32APB×1、ACZ85ECN×1、ACZ70RT×1、ATZ52SCNAVZ93G×1、+Papers・ACZ85ECN×1・ACZ70RT×1・ATZ52SCN AVZ93G×1・+Papers
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2608664624
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,2007,194
    ( 7,913 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最新のマルチツールアクセサリーです。
    ・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。
    ・豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応します。
    ・他社機種にも使用可能です。
    【用途】
    ・リフォーム作業に必須の先端工具を厳選したセットです。
    【セット内容】
    ・AIZ32APB×1、ACZ85ECN×1、ACZ70RT×1、ATZ52SCNAVZ93G×1、+Papers
    ・ACZ85ECN×1
    ・ACZ70RT×1
    ・ATZ52SCN AVZ93G×1
    ・+Papers

    商品情報

    商品スペック

    2608664624

    • マルチツール(スターロック)用アクセサリー リフォーム用5種セット
    • 本体寸法:220×160×25mm
    • 適合機種:全メーカーのスターロックシステム、ボッシュ・マキタ・ハイコーキのOISシステムで使用可能
    • 材質:超硬、バイメタル、炭素鋼
    • セット内容:AIZ32APB×1、ACZ85ECN×1、ACZ70RT×1、ATZ52SCNAVZ93G×1、+Papers・ACZ85ECN×1・ACZ70RT×1・ATZ52SCN AVZ93G×1・+Papers
    • 質量:352g
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルチツール用カットソーブレードセットの型番2608664624のページです。 型番2608664624に関する仕様情報を記載しております。
    マルチツール用カットソーブレードセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチツール用カットソーブレードセット
    万能糸のこ MOTO-SAW
    コードレスマルチツール
    コードレスマルチツール本体のみ
    マルチツール用アクセサリー サンディングプレート用ペーパー
    M18 FUEL マルチツール(本体のみ)
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格13,20022,86021,15025,4241,13439,860
    通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプその他関連品小型切断機-小型切断機その他関連品小型切断機
    材質超硬、バイメタル、炭素鋼-----
    寸法(mm)220×160×25(本体)-----
    JANコード3165140954686871036406724431651408995673165140843966--
    トラスココード148-0622118-8002131-0623215-7975--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました