ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm

ロロック CNSディスク

ロロック CNSディスク 7466
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

【仕様】・ナイロン軸付ホイール ロロック CNSディスク 100mm

型番:

7466
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7466の仕様・寸法情報

JANコード
0051131074668
トラスココード
103-7314
質量(g)
80.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7466
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ナイロン軸付ホイール ロロック CNSディスク 100mm

商品情報

商品スペック

7466

  • ロロックCNSディスク100mm
  • 質量:80g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロロック CNSディスクの型番7466のページです。 型番7466に関する仕様情報を記載しております。
ロロック CNSディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロロック CNSディスク
スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm)
カップディスク
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
バンド・ドラム(軸径6mm)
軸付ナイロンホイール
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン柳瀬トラスコ中山トラスコ中山ムラコ
通常価格-1,317 -660 -22,733 -858 -1,243 -
通常出荷日お見積り1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目5日目〜
JANコード0051131074668-----
トラスココード103-7314-----
質量(g)80.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト