ツール用品技術窓口

空気式ミニグラインダー空神 レバー式 GR-M58(75)KL

空気式ミニグラインダー空神 レバー式

通常単価(税別)
31,570
税込単価
34,727
通常出荷日:1日目

【特長】・砥石径58mm・75mm対応のエアグラインダーにスピンドルロックを装着しています。・スパナを...

詳細を確認
  • 適応砥石寸法(外径) (mm)
    58/75
  • 無負荷回転数 (rpm)
    12500
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.54
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み) (mm)
    3.5/5
  • 適応砥石寸法(内径) (mm)
    9.53
  • 排気方向
    側方
  • 全長 (mm)
    160
  • 本体・関連商品
    本体
  • スイッチ方式
    レバー式
  • トラスココード
    470-6331
  • ホース取付口
    RC1/4
  • JANコード
    4532373053995
  • 質量(g)
    590

ご注意

  • 砥石は別売です。

型番:

GR-M58(75)KL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

GR-M58(75)KL

  • スイッチ方式:レバー
  • 無負荷回転数(min(の-1乗)):12500
  • 空気消費量((m3)/min):0.54
  • ホース取付口:RC1/4
  • 排気:側方
  • 全長(mm):160
  • 使用空気圧力(MPa):0.6
  • 適合砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):58×3.5×9.53、75×5×9.53
  • 質量:0.59kg
  • セット内容:
    ホイルナット取り外し用六角レンチ(対辺5mm)
    保護カバー交換用六角レンチ(対辺3mm)
    58mm用、75mm用ホイルナット
    58mm砥石用アダプター
    75mm用ホイルワッシャー
    58mm用、75mm用保護カバー
    エアープラグ(取付R1/4)
    オイル(20ml)

GR-M58(75)KLの仕様・寸法情報

適応砥石寸法(外径)(mm)
58/75
無負荷回転数(rpm)
12500
空気消費量(m³/min)
0.54
使用空気圧力(MPa)
0.6
適応砥石寸法(厚み)(mm)
3.5/5
適応砥石寸法(内径)(mm)
9.53
排気方向
側方
全長(mm)
160
本体・関連商品
本体
スイッチ方式
レバー式
トラスココード
470-6331
ホース取付口
RC1/4
JANコード
4532373053995
質量(g)
590

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GR-M58(75)KL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,570
( 34,727 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥石径58mm・75mm対応のエアグラインダーにスピンドルロックを装着しています。
・スパナを使わず、安定して砥石交換が可能です。
・ハイパワー・高トルク仕様で、ガンガン削っても止まりにくいです。
・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディーです。
・今まで諦めていた所にも届きます。
・超軽量だから負担が少ないです。
・消音フィルターを備えているので、ハイパワーでも静かです。
・100mmグラインダーでは作業しづらい細部・狭部の研削研磨作業を効率よく行えます。

ご注意

  • 砥石は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空気式ミニグラインダー空神 レバー式の型番GR-M58(75)KLのページです。 型番GR-M58(75)KLに関する仕様情報を記載しております。
空気式ミニグラインダー空神 レバー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気式ミニグラインダー空神 レバー式
空気式ミニグラインダー空神 スロットル式
空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)
アングルグラインダー FA-20-1
フレキシブルヘッドカットオフツール アジャストホイールカバー付
エアディスクグラインダー GT-DG50
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストン不二空機ベッセルベッセル
通常価格31,57030,94433,22429,26935,17621,500
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
適応砥石寸法(外径)(mm)58/7558/7558/75507650
無負荷回転数(rpm)125001250012,500150001800015000
空気消費量(m³/min)0.540.540.540.590.80.57
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.630.620.6
適応砥石寸法(厚み)(mm)3.5/53.5/53.5/4414
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト