17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアストレートグラインダー空神ストレート レバー式

通常単価(税別)
25,308
税込単価
27,839
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・芯振れ精度0.05mm以下です。・高精度なチャック構造により、作業性がアップします。・振動が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • チャック内径 (mm)
    6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    24000
  • 全長 (mm)
    173
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • ホース取付口
    RC1/4
  • 質量 (g)
    640.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 排気方向

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

排気方向

JANコード

トラスココード

最小発注数量
側方
4532373055715
228-1747
1個
前方
4532373055722
228-1749
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,308
( 27,839 )
4日目
25,308
( 27,839 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯振れ精度0.05mm以下です。
・高精度なチャック構造により、作業性がアップします。
・振動が少ないため、疲労感が低減されます。
・高精度なスピンドルです。
・作業にあわせて、スイッチ方式(レバー式)、排気方向(横・前方)が選べます。
・握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、抜群の操作性です。
【用途】
・研削、研磨、ビード取り、バリ取り等各種金属加工。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアストレートグラインダー空神ストレート レバー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアストレートグラインダー空神ストレート レバー式
エアストレートグラインダー空神ストレート スロットル式
エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)
エアストレート ミゼットグラインダー
ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
エアダイグラインダー(長軸型)
メーカーニューレジストンニューレジストン空研ヨコタ工業空研バーコ
通常価格25,30825,30818,72121,511 -16,58929,387
通常出荷日4日目〜4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ長軸型
チャック内径(mm)66663/66
無負荷回転数(rpm)24000240003400240001900025000
全長(mm)173173203173166258
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.63

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト