17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットスプレー缶ホルダー

通常単価(税別)
3,360
税込単価
3,696
通常出荷日:3日目

【特長】・背面マグネットには取り付け対象を傷つけにくいラバーを装着しています。【用途】・スプレー缶、フ...

詳細を確認

ご注意

  • 耐荷重以上は載せないでください。
  • 0.8mm厚以上の平らな鉄板に設置してください。

型番:

YKHD-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YKHD-04の仕様・寸法情報

対応商品
ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリア
JANコード
4989433853673
トラスココード
207-1525
質量(g)
400.000
対応サイズ(mm)
Φ62~74
耐荷重(kg)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
YKHD-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360
( 3,696 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面マグネットには取り付け対象を傷つけにくいラバーを装着しています。
【用途】
・スプレー缶、フィルタオイルキャッチャー(AVP-6376)の保管に。

ご注意

  • 耐荷重以上は載せないでください。
  • 0.8mm厚以上の平らな鉄板に設置してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットスプレー缶ホルダーの型番YKHD-04のページです。 型番YKHD-04に関する仕様情報を記載しております。
マグネットスプレー缶ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットスプレー缶ホルダー
マグネットススプレー缶ホルダ YKHD-02
レンチラック TEH1SM
B-50用 外箱
NK用ディバイダー
スポンジ内材30mm/50mm
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)ホーザンタカチ電機工業マキタ
通常価格3,3605,6932,4742,2167,925 -7,692 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目1日目1日目〜3日目〜
対応商品ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリア-ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアパーツケース・小物ケースプロテクターケース工具箱・ツールボックス
JANコード4989433853673-4989433822112---
トラスココード207-1525-373-8591---
質量(g)400.000-----
対応サイズ(mm)Φ62~74-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト