17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クロウフットレンチセット レンチのみ(ロングタイプ・ホルダ付)

通常単価(税別)
21,30150,098特別価格
税込単価
23,43155,108特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    クロウフット
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 首振り(フレックス)
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

セット内容(点)

セット内容(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
10 ~ 19
6
VCL3-10、12、13、14、17、19
4992676008212
203-4326
424.000
9.5
1個
19 ~ 36
7
VCL4-19、22、24、27、30、32、36
4992676008229
203-4333
1500
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,30114,623
( 16,085 )
1日目
50,09831,782
( 34,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
・材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロウフットレンチセット レンチのみ(ロングタイプ・ホルダ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロウフットレンチセット レンチのみ(ロングタイプ・ホルダ付)
片口ディープめがねレンチ
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
打撃片口レンチ DSシリーズ
丸型片口スパナ(クロムメッキ)
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格21,301-2,228 -12,810125,090 -2,620 -2,150
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜2日目〜2日目
ラチェット機構
種類クロウフット片口めがね両口めがね片口スパナ片口スパナ片口スパナ
単品・セット区分セット品単品セット品単品単品単品
首振り(フレックス)
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト