ツール用品技術窓口

ブリスターパック ソフトハンマー用替頭50mm OH-50HBP

ブリスターパック ソフトハンマー用替頭50mm

通常単価(税別)
2,245
税込単価
2,470
通常出荷日:5日目

【特長】・ブリスターパック2個入りです。【用途】・ハンマーヘッド交換用。【材質】・PVC

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ
  • 頭部材質
    その他
  • パーツ
    替ヘッド
  • 詳細タイプ
    ソフトハンマー用替頭50mm
  • JANコード
    4963360211966
  • トラスココード
    158-8319
  • 材質1
    PVC

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

OH-50HBP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

OH-50HBP

  • ブリスターパックソフトハンマー用替頭50mm
  • 材質:PVC

OH-50HBPの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
頭部材質
その他
パーツ
替ヘッド
詳細タイプ
ソフトハンマー用替頭50mm
JANコード
4963360211966
トラスココード
158-8319
材質1
PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
OH-50HBP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,245
( 2,470 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブリスターパック2個入りです。
【用途】
・ハンマーヘッド交換用。
【材質】
・PVC

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブリスターパック ソフトハンマー用替頭50mmの型番OH-50HBPのページです。 型番OH-50HBPに関する仕様情報を記載しております。
ブリスターパック ソフトハンマー用替頭50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブリスターパック ソフトハンマー用替頭50mm
ゲルグリップゴムプラハンマー ゴムヘッド(交換用替頭)
ハンマー用替ヘッド(丸)
ハンマー用替ヘッド(平)
ラバーハンマー替ヘッド
カッパーハンマー替ヘッド
メーカーオーエッチ工業ベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズオーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,245531541 -541 -4332,124 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプパーツパーツパーツパーツゴムハンマー銅ハンマー
頭部材質その他その他ポリアミドポリアミド樹脂伸銅
パーツ替ヘッド替ヘッド替ヘッド替ヘッド替ヘッド替ヘッド
詳細タイプソフトハンマー用替頭50mm-----
JANコード4963360211966---4963360216732-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト