17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンチセット3種

通常単価(税別)
8,9457,857
税込単価
9,8408,643
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップのプロ仕様です。【用途】・...

詳細を確認

型番:

1600A016BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

1600A016BG

  • 3種のセット(L×W×H):ペンチ(190×57×26mm)、ラジオペンチ(204×57×24.6mm)、ニッパー(165×57×24)
  • 材質:クロムバナジウム(金属部)
  • 質量:687g

1600A016BGの仕様・寸法情報

呼び寸法
ペンチ:180、ラジオペンチ:200、ニッパー:160
鉄線切断能力(mm)
2.3
銅線切断能力(mm)
ペンチ、ニッパー:2.0、ラジオペンチ:1.6
ばね
なし
グリップ種類
ソフトグリップ
くわえ部すべり止め加工
あり
JANコード
3165140951531
質量(g)
687.000
トラスココード
200-3267
材質1
金属部:クロムバナジウム
セット内容
ペンチ(190×57×26mm)、ラジオペンチ(204×57×24.6mm)、ニッパー(165×57×24)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1600A016BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9457,857
( 8,643 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップのプロ仕様です。
【用途】
・線材などの加工(曲げる、切断など)に。
【材質】
・金属部:クロムバナジウム
【セット内容】
・プロ用ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーのセット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチセット3種の型番1600A016BGのページです。 型番1600A016BGに関する仕様情報を記載しております。
ペンチセット3種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチセット3種
偏芯パワー 万能ペンチ
200mm ペンチ(チタン合金製)
FIT(F型) ペンチ バネ付
ステンレス ペンチ
倍力ペンチ
メーカーボッシュツノダエスコツノダツノダKTC(京都機械工具)
通常価格8,9454,79861,2382,0544,5235,725
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目1日目1日目
呼び寸法ペンチ:180、ラジオペンチ:200、ニッパー:160200200125175175
鉄線切断能力(mm)2.32.21.61--
銅線切断能力(mm)ペンチ、ニッパー:2.0、ラジオペンチ:1.641.82.62-
ばねなしなしなしありなしあり
グリップ種類ソフトグリップ----樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト