17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パートIIライトンソフトハンマー

通常単価(税別)
2,8709,595特別価格
税込単価
3,15710,555特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ポリプロピレン柄は軽くて強く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼称(ポンド)

最小発注数量
23
80
280
1/2ポンド
4963360021305
216-3755
270$270$270
1/2
1個
33
113
280
1ポンド
4963360021329
216-3752
520$520$520
1
1個
48
111
300
1 1/2ポンド
4963360021336
216-3753
780$780$780
1 1/2
1個
62
127
375
4ポンド
4963360021381
216-3754
1900$1900$1900
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,870
( 3,157 )
4日目
3,750
( 4,125 )
2日目
5,075
( 5,583 )
1日目
9,5955,851
( 6,436 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン柄は軽くて強く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
・ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
・ヘッドは取替えが可能です。
・頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
【用途】
・機械などの修理に。
・冶具などの取付け・取外しに。
・木製品の組み立てに。
【材質】
・頭部:鋳鉄
・樹脂ヘッド:ポリ塩化ビニル(PVC)
・ハンドル:ポリプロピレン
・柄:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パートIIライトンソフトハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パートIIライトンソフトハンマー
アンカーハンマー
コンビショックレスハンマー
溶接用カストリハンマー NKV-06/NKV-10
ライトン軟鉄ハンマー
ライトンクロスペンハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,870-7,010 -8,205 -2,592 -6,240 -3,248 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプソフトハンマー(樹脂ヘッド)両口ハンマーショックレスハンマー溶接用ハンマー片手ハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマー
頭部材質塩化ビニール / その他炭素鋼NTナイロン(PA) / その他機械構造用炭素鋼S53C機械構造用炭素鋼S25C機械構造用炭素鋼S53C
柄材質ポリプロピレン(PP) / 軟質塩化ビニール(PVC)グラスファイバーポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
材質1頭部:鋳鉄-頭部:ナイロン、鉄---
材質2樹脂ヘッド:ポリ塩化ビニル(PVC)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト