ツール用品技術窓口

有機ガスモニター 3500+ 3500 PLUS

有機ガスモニター 3500+

通常単価(税別)
5,2474,206
税込単価
5,7724,627
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・トルエン、キシレン、アセトンなど600種以上の有機ガス・蒸気のサンプリングが行えます。・個人...

詳細を確認
  • 対象ガス
    その他
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • JANコード
    4550309270834
  • トラスココード
    423-2262
  • 奥行(mm)
    15
  • 高さ(mm)
    85
  • 測定範囲
    ガスの種類により異なる
  • 対象ガス詳細
    有機ガス全般
  • 幅(mm)
    35
  • 質量(g)
    40.000

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

3500 PLUS
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

3500 PLUS

  • 有機ガスモニター(パッシブサンプラー)
  • 対象ガス:有機ガス全般
  • 幅(mm):35
  • 奥行(mm):15
  • 高さ(mm):85
  • 測定範囲:ガスの種類により異なる
  • 質量:40g

3500 PLUSの仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
JANコード
4550309270834
トラスココード
423-2262
奥行(mm)
15
高さ(mm)
85
測定範囲
ガスの種類により異なる
対象ガス詳細
有機ガス全般
幅(mm)
35
質量(g)
40.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3500 PLUS
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2474,206
( 4,627 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルエン、キシレン、アセトンなど600種以上の有機ガス・蒸気のサンプリングが行えます。
・個人ばく露濃度測定に必要なエアーサンプリングが行えます。
・作業の間、襟元に留めておくだけで使用できるガスモニター(パッシブサンプラー)です。
【用途】
・個人ばく露濃度測定に必要なエアーサンプリングに。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

有機ガスモニター 3500+の型番3500 PLUSのページです。 型番3500 PLUSに関する仕様情報を記載しております。
有機ガスモニター 3500+のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有機ガスモニター 3500+
CO2モニター
ポータブルガルバニ電池式酸素ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G
防爆型ポケッタブル酸素モニター
酸素モニター JKO-25S3
メーカースリーエムジャパンカスタムアズワンアズワン光明理化学工業ジコー
通常価格5,24714,762 -43,00052,72765,38681,684
通常出荷日4日目1日目〜1日目18日目19日目11日目
対象ガスその他二酸化炭素酸素酸素酸素酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
JANコード4550309270834-----
トラスココード423-2262-----
奥行(mm)15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト