ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

貫通ドライバー6種セット

通常単価(税別)
7,9617,305
税込単価
8,7578,036
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。・プロ仕様、金属シャフト...

詳細を確認

型番:

1600A016BF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1600A016BFの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
№1 / №2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3.5 ~ 6.5
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
75 ~ 125
軸形状
単品/セット
セット
JANコード
3165140951524
トラスココード
200-3272
軸材質
クロムバナジウム
セット内容
PH2×125mm、PH1×100mm、 SL6.5×125mm、SL5.5×100mm、SL4.5×100mm、SL3.5×75mm
重量(g)
659.000
材質詳細
グリップ:ポリプロピレン、水添スチレン系熱可塑性エラストマー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1600A016BF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9617,305
( 8,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。
・プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。
【用途】
・木材、金属へのネジ締めに。
【材質】
・軸:クロムバナジウム
・グリップ:ポリプロピレン、水添スチレン系熱可塑性エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貫通ドライバー6種セットの型番1600A016BFのページです。 型番1600A016BFに関する仕様情報を記載しております。
貫通ドライバー6種セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貫通ドライバー6種セット
貫通ドライバー KMD-100
貫通ドライバー KMD-150
ノンスリップ貫通ドライバー
貫通ドライバー KPD-002
貫通ドライバー KPD-003
メーカーボッシュTONETONEベッセルTONETONE
通常価格7,9618101,1201,5838101,120
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目1日目5日目5日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)№1 / №2--№3№2№3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.569---
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック
全長(mm)100 / 75 / 125195260290195260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト