17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リトラクター ERLシリーズ

通常単価(税別)
50,73656,112特別価格
税込単価
55,81061,723特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。・ストローク上でバランスする箇所は1か所で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ツールバランサー
  • ストローク (m)
    4
  • ロープ径 (mm)
    3
  • 全長 (mm)
    471
  • 材質1
    本体:アルミダイキャスト
  • 材質2
    ワイヤロープ:炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(kg)

JANコード

トラスココード

巻き取り時の張力(kg)

質量(g)

最小発注数量
3.0-6.0
4560119621443
338-2549
4.5
4400.0
1個
3.0-6.0
4560119621481
338-2554
4.5
4800.0
1個
5.0-8.0
4560119621450
338-2546
7.0
4800.0
1個
8.0-11.0
4560119621504
338-2552
8.0
5100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,73644,074
( 48,481 )
2日目
52,24845,387
( 49,926 )
4日目
53,25646,263
( 50,889 )
1日目
56,11248,744
( 53,618 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
・ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
・またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
・固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
【用途】
・各種工具類の懸垂に。
【材質】
・本体:アルミダイキャスト
・ワイヤロープ:炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リトラクター ERLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リトラクター ERLシリーズ
スプリングバランサー(容量1.5~7kg)
ツールバランサー(ロープ径2mm)
急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー
ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16
スプリングバランサー(標準タイプ)EWS
メーカー遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業
通常価格50,736-12,572 -5,141 -48,793 -203,230 -16,614 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜18日目〜3日目〜在庫品1日目
商品タイプツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサー
ストローク(m)41.31.51.51.21.3
ロープ径(mm)3324.7663
全長(mm)471313272445約623~1823約284~1584
材質1本体:アルミダイキャスト本体:アルミダイキャスト本体:樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト