17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

直型スナップリングプライヤ軸用 Φ2.3 SOP-9S

直型スナップリングプライヤ軸用 Φ2.3

通常単価(税別)
4,1023,320
税込単価
4,5123,652
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・1本で、適用径Φ40~Φ100mmまで対応します。・先端径Φ2.3mmで、分厚く固いスナップ...

詳細を確認
  • 爪形状
    ストレート(直)
  • 適用リングサイズ (mm)
    40~100
  • 先端爪径 (mm)
    2.3
  • JANコード
    4989433506821
  • トラスココード
    408-8011
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 全長(mm)
    238
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質2
    グリップ:PVCコーティング
  • モデル
    軸用

型番:

SOP-9S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

SOP-9S

  • ばね付
  • ソフトカバー付
  • 全長(mm):238
  • リング使用範囲(mm):40~100
  • 爪先端径(mm):2.3
  • 爪形状:直爪
  • 材質:特殊工具鋼、グリップ:PVCコーティング
  • 質量:300g

SOP-9Sの仕様・寸法情報

爪形状
ストレート(直)
適用リングサイズ(mm)
40~100
先端爪径(mm)
2.3
JANコード
4989433506821
トラスココード
408-8011
材質1
特殊工具鋼
全長(mm)
238
質量(g)
300.000
材質2
グリップ:PVCコーティング
モデル
軸用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SOP-9S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1023,320
( 3,652 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で、適用径Φ40~Φ100mmまで対応します。
・先端径Φ2.3mmで、分厚く固いスナップリングへも対応します。
・グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量は大きいが、持ち易く対象物に合わせ易いです。
・本体カシメ部内にスプリングを組込むことで、スプリングの飛散が無いです。
【用途】
・軸用のスナップリングの脱着
【材質】
・特殊工具鋼
・グリップ:PVCコーティング

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直型スナップリングプライヤ軸用 Φ2.3の型番SOP-9Sのページです。 型番SOP-9Sに関する仕様情報を記載しております。
直型スナップリングプライヤ軸用 Φ2.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直型スナップリングプライヤ軸用 Φ2.3
直型スナップリングプライヤ穴用 Φ2.3
曲型スナップリングプライヤ軸用 Φ2.3
曲型スナップリングプライヤ穴用 Φ2.3
直型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
直型ロングスナップリングプライヤー(穴用)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,1024,1024,1024,1025,1075,029
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
爪形状ストレート(直)ストレート(直)ベント(曲)ベント(曲)ロングストレート(直)ロングストレート(直)
適用リングサイズ(mm)40~10040~10040~10040~10010~1110~11
先端爪径(mm)2.32.32.32.31.21.2
JANコード498943350682149894335068454989433506838498943350685249894335052754989433505244
トラスココード408-8011408-8015408-8014408-8013373-8221373-7799

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト