17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸型片口スパナ(クロムメッキ)

通常単価(税別)
2,6206,800特別価格
税込単価
2,8827,480特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・丸形の強力級JIS H級で、あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。・...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭部厚さ(mm)

最小発注数量
275
30
4992676011007
336-8948
440
12.5
1個
275
32
4992676011014
336-8941
430
12.5
1個
315
36
4992676011038
336-8946
600
14.5
1個
360
41
4992676011069
336-8960
850
16
1個
410
46
4992676011076
336-8936
1340
18.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620
( 2,882 )
2日目
2,770
( 3,047 )
4日目
4,090
( 4,499 )
2日目
5,1003,723
( 4,095 )
4日目
6,8004,964
( 5,460 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸形の強力級JIS H級で、あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
・表面は仕上がりの美しいニッケルクロムメッキです。(5.5mm~10mmはコバルトメッキ)
・カチオン電着塗装(黒色)と使いわけることでさまざまな業種で使用する選択肢が増えます。
・二面幅寸法が11~75mmサイズには、安全ロープ取り付け穴が付いています。
・材質は特殊鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
・5.5~10mmまでのサイズはスズ・コバルトメッキです。
【用途】
・主にクロムメッキの工具や備品などを使用している現場に。
・六角ボルト・ナットの締結作業用。
【材質】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型片口スパナ(クロムメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型片口スパナ(クロムメッキ)
片口ディープめがねレンチ
打撃片口レンチ DSシリーズ
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
極薄スパナ SNT
ドラム缶スパナ AB5100
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格2,620-2,228 -125,090 -2,580635 -7,975
通常出荷日2日目〜1日目4日目〜1日目1日目〜1日目
ラチェット機構-
種類片口スパナ片口めがね片口スパナ両口スパナ-専用工具
単品・セット区分単品単品単品セット品-単品
首振り(フレックス)-
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼-特殊鋼ダクタイル鋳鉄(FCD450)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト