17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クロウフットレンチ ロングタイプ

クロウフットレンチ ロングタイプ

通常単価(税別)
3,0487,799特別価格
税込単価
3,3538,579特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    クロウフット
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

VCL3010

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):10
  • 差込角(mm):9.5
  • 全長(mm):64.5
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:55g

VCL3012

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):12
  • 差込角(mm):9.5
  • 全長(mm):66
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:56.5g

VCL3013

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):13
  • 差込角(mm):9.5
  • 全長(mm):65.5
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:57.5g

VCL3014

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):14
  • 差込角(mm):9.5
  • 全長(mm):66
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:58.5g

VCL3017

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):17
  • 差込角(mm):9.5
  • 全長(mm):67.5
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:67.5g

VCL3019

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):19
  • 差込角(mm):9.5
  • 全長(mm):68.5
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:81.5g

VCL4019

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):19
  • 差込角(mm):12.7
  • 全長(mm):86
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:147g

VCL4022

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):22
  • 差込角(mm):12.7
  • 全長(mm):87
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:169g

VCL4024

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):24
  • 差込角(mm):12.7
  • 全長(mm):89.5
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:190g

VCL4027

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):27
  • 差込角(mm):12.7
  • 全長(mm):91.5
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:207g

VCL4030

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):30
  • 差込角(mm):12.7
  • 全長(mm):93.5
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:218g

VCL4032

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):32
  • 差込角(mm):12.7
  • 全長(mm):93
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:218g

VCL4036

  • JIS表示認定工場製
  • 対辺寸法(mm):36
  • 差込角(mm):12.7
  • 全長(mm):95
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:243g

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

差込角(mm)

最小発注数量
64.5
10
4992676008083
203-4325
55
8
9.5
1個
66
12
4992676008090
203-4327
56.5
8
9.5
1個
65.5
13
4992676008106
203-5922
57.5
8
9.5
1個
66
14
4992676008113
203-4337
58.5
8
9.5
1個
67.5
17
4992676008120
203-4328
67.5
8
9.5
1個
68.5
19
4992676008137
203-4336
81.5
8
9.5
1個
86
19
4992676008144
203-4332
147
12
12.7
1個
87
22
4992676008151
203-4329
169
12
12.7
1個
89.5
24
4992676008168
203-4330
190
12
12.7
1個
91.5
27
4992676008175
203-4331
207
12
12.7
1個
93.5
30
4992676008182
203-4335
218
12
12.7
1個
93
32
4992676008205
203-5921
218
12
12.7
1個
95
36
4992676008199
203-4334
243
12
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,048
( 3,353 )
1日目
3,246
( 3,571 )
1日目
3,246
( 3,571 )
1日目
3,338
( 3,672 )
2日目
3,390
( 3,729 )
1日目
3,492
( 3,841 )
1日目
6,2974,597
( 5,057 )
1日目
6,2974,597
( 5,057 )
1日目
6,5494,782
( 5,260 )
1日目
6,8615,009
( 5,510 )
1日目
7,4945,470
( 6,017 )
1日目
7,6855,610
( 6,171 )
1日目
7,7995,694
( 6,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
・材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
【用途】
・ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロウフットレンチ ロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロウフットレンチ ロングタイプ
四角ラチェットスパナ(片爪) KKL
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
極薄スパナ SNT
マイクロ両口スパナ 3.2×4/4×5/5.5×7
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格3,048-7,834 -12,810635 -670 -2,580
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
ラチェット機構-
種類クロウフット片口めがね両口めがね-両口スパナ両口スパナ
単品・セット区分単品単品セット品-単品セット品
首振り(フレックス)-
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト